Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

Reserve toilet roll holder

Özgün ref.: reserve_toilet_roll_holder
Marka: Jofel
Ürün ailesi: Bath accessories
Ürün grubu: Luxury
İle (mm): 157
Yükseklik (mm): 52
Derinlik (mm): 86
Yayınlanma tarihi: 2019-05-14
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (10)
*Reserve toilet tissue roll holder.
*Chrome plated brass, bright finish, high quality and resistance.
*Antivandal, takes very little space.
*Fixed to wall by means of screws and wall plugs (provided).
*Screws to fix to wall are hidden by support.
*Functional, simple, elegant, modern and low cost.
*Easy to clean and maintain.
*Sturdy, long lasting life.
*Clean only with damp cloth.
*Adaptable, suits perfectly any type of decor and installation.

MADE OF CHROME BRASS
BRIGHT FINISH
UP TO ONE ROLL
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
ACCESSORIES: 2 SCREWS, 2 WALL PLUGS AND 1 HEX KEY
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING REPACKAGING OF 20 UNITS


Ana malzeme: Chrome
İkincil malzeme: Chrome
Tasarım yeri: Spain
Üretim yeri: Spain
Net Ağırlık (Kg): 0.165

BIMobject Kategorisi: Hijyenik - Tuvalet Aksesuarları
IFC sınıflandırması: Furnishing Element
UNSPSC adı: Hanging toiletry organizer or shelf
UNSPSC kodu: 52171001
Uniclass 1.4 Kod: L824
Uniclass 1.4 Tanım: Bathroom, toilet furniture and fittings
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-75-88
Uniclass 2.0 Tanım: Toilet Roll Holders
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_76_88
Uniclass 2015 Tanım: Toilet roll holders
NBS Reference Kod: 35-75-88
NBS Reference Tanım: Toilet Roll Holders
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
OmniClass Numarası: 23-21 43 15 31
OmniClass Başlığı: Toilet Tissue Dispensers
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
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
Sanitary - Toilet Accessories

İsim Değer
Integral Finish Polished chrome
Material Brass
Mounting Wall-mounted
Toilet Paper Capacity 1 roll
Vandal Resistant True

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Material Brass

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.