Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

Towel holder 400 mm

Özgün ref.: towel_holder_400mm
Marka: Jofel
Ürün ailesi: Bath accessories
Ürün grubu: Luxury
İle (mm): 400
Yükseklik (mm): 52
Derinlik (mm): 72
Yayınlanma tarihi: 2019-05-14
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (10)
*Towel rail, 400 mm. straight and round.
*Chrome plated brass, bright finish, high quality and resistance.
*Fixed to wall by means of screws and wall plugs (provided).
*Antivandal installation.
*Screws for wall mounting, hidden by steel plates.
*Functional, simple, elegant and modern.
*Easy to clean and maintain.
*Sturdy, long lasting life.
*Clean only with damp cloth.
*Adaptable, suits perfectly any type of installation and decor.

MADE OF CHROME BRASS
BRIGHT FINISH
EASY TO CLEAN ANTIVANDALISM SYSTEM
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
ACCESSORIES: 4 SCREWS, 4 WALL PLUGS AND 1 HEX KEY
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING REPACKAGING OF 20 UNITS


Ana malzeme: Chrome
İkincil malzeme: Chrome
Tasarım yeri: Spain
Üretim yeri: Spain
Net Ağırlık (Kg): 0.3

BIMobject Kategorisi: Hijyenik - Banyo Aksesuarları
IFC sınıflandırması: Furnishing Element
UNSPSC adı: Hanging toiletry organizer or shelf
UNSPSC kodu: 52171001
Uniclass 1.4 Kod: L8245
Uniclass 1.4 Tanım: Towel rails
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-75-91
Uniclass 2.0 Tanım: Towel Rings
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_76_91
Uniclass 2015 Tanım: Towel rings
NBS Reference Kod: 35-75-91
NBS Reference Tanım: Towel Rings
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
OmniClass Numarası: 23-31 25 25
OmniClass Başlığı: Towel Bars
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
Sanitary - Accessories

İsim Değer
Integral Finish Polished chrome
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Material Brass

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.