Özgün ref.: | towel_holder_ring |
---|---|
Marka: | Jofel |
Ürün ailesi: | Bath accessories |
Ürün grubu: | Luxury |
İle (mm): | 175 |
Yükseklik (mm): | 190 |
Derinlik (mm): | 50 |
Yayınlanma tarihi: | 2019-05-14 |
Sürüm: | 1 |
Tip: | Obje (Tekil Nesne) |
Ürün veri URL'i: | http://jofel.com/en/anilla-cerrada-de-lavabo.html |
---|---|
Kurulum yönergeleri: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Ürün sertifikaları: | |
Teknik açıklama: | http://jofel.com/media/fichas/en/AW34300.pdf |
Eğitim videosu: | |
GTIN kodu: | 8427950345944 |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://www.bimobject.com/tr/jofel/product/towel_holder_ring
Ana malzeme: | Chrome |
---|---|
İkincil malzeme: | Chrome |
Tasarım yeri: | Spain |
Üretim yeri: | Spain |
Net Ağırlık (Kg): | 0.245 |
BIMobject Kategorisi: | Hijyenik - Banyo Aksesuarları |
---|---|
IFC sınıflandırması: | Furnishing Element |
UNSPSC adı: | Hanging toiletry organizer or shelf |
UNSPSC kodu: | 52171001 |
Uniclass 1.4 Kod: | L8245 |
Uniclass 1.4 Tanım: | Towel rails |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-35-75-91 |
Uniclass 2.0 Tanım: | Towel Rings |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_20_76_91 |
Uniclass 2015 Tanım: | Towel rings |
NBS Reference Kod: | 35-75-91 |
NBS Reference Tanım: | Towel Rings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 28 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Bath Accessories |
OmniClass Numarası: | 23-31 25 25 |
OmniClass Başlığı: | Towel Bars |
İsim | Değer |
---|---|
Integral Finish | Chrome |
Material | Brass |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
İsim | Değer |
---|---|
Material | Brass |
BIMobject®