Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
johnsonsuisse/products/1cf720c5-5ca1-4637-aa71-5d2e7d373d7f
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Tuvalet
Venezia FTW Suite
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
JohnsonSuisse
Takip et
Venezia FTW Suite
Upright Flush To Wall Suite with soft-close seat
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
J2320_J2371_X011H
Ürün ailesi
Venezia
Ürün grubu
Toilets
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-12-22
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
781
Genişlik (mm)
390
Derinlik (mm)
650
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://johnsonsuisse.com.au/products/toilets/toilet-suites/venezia/
Teknik açıklama
https://johnsonsuisse.com.au/wp-content/uploads/2016/09/3-1-22-Venezia-FTW.pdf
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Camsı Porselen
Tasarım yeri
İspanya
Üretim yeri
Çin
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Tuvalet
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
UNSPSC adı
Sanitary ware
UNSPSC kodu
301815
Uniclass 2015 kodu
SL_35_80_89
Uniclass 2015 açıklaması
Toilets
Bölge bulunurluk durumu
Okyanusya
Asya
Avustralya
Malezya
Benzer ürünler
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
İndir
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
İndir
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
İndir
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
İndir
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
İndir
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
İndir