Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
johnsonsuisse/products/202c8fd8-8448-45e6-9a57-bf855452ff11
Ev
Kategoriler
Hijyenik
El ve Saç Kurutucular
Windflow Hand Dryer Stainless Steel
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
JohnsonSuisse
Takip et
Windflow Hand Dryer Stainless Steel
Compact efficient wall-mounted hand dryer (800W)
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
NHD01151-B
Ürün ailesi
Nofer
Ürün grubu
Hand & Hair Dryers
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-12-22
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
280
Genişlik (mm)
280
Derinlik (mm)
210
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://johnsonsuisse.com.au/products/commercial/commercial-products/appliances/nofer-windflow-hand-dryer/
Teknik açıklama
https://johnsonsuisse.com.au/wp-content/uploads/2016/09/7-2-1-Windflow-Dryer-R1.2.pdf
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Paslanmaz Çelik
Tasarım yeri
İspanya
Üretim yeri
İspanya
Ağırlık net (Kg)
5.5
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - El ve Saç Kurutucular
IFC sınıflandırması
Elektrikli Cihazlar
UNSPSC adı
Sanitary ware
UNSPSC kodu
301815
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_70_62_37
Uniclass 2015 açıklaması
Hand driers
Bölge bulunurluk durumu
Okyanusya
Asya
Avustralya
Malezya
Benzer ürünler
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
İndir
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
İndir
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
İndir
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
İndir
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
İndir
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
İndir