Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
johnsonsuisse/products/0b6ea657-6d66-4cb7-97a4-85c4e1213901
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Lavabolar
Torino Undercounter Basin
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
JohnsonSuisse
Takip et
Torino Undercounter Basin
Torino Undercounter Basin
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
WBAATR100WW
Ürün ailesi
Torino
Ürün grubu
Basin
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2021-12-29
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
175
Genişlik (mm)
625
Derinlik (mm)
375
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/torino-066-10.0201/torino-undercounter-basin-WBAATR100WW
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Camsı Porselen
Tasarım yeri
Malezya
Üretim yeri
Malezya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Lavabolar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
OmniClass numarası
23-31 13 00
OmniClass başlığı
Sinks
CSI UniFormat II kodu
D2010
CSI UniFormat II başlığı
Plumbing Fixtures
Bölge bulunurluk durumu
Okyanusya
Asya
Avustralya
Malezya
Benzer ürünler
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
İndir
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
İndir
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
İndir
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
İndir
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
İndir
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
İndir