Publiko produktet
Celtic II Fixed shower head with single function
JohnsonSuisse

Celtic II Fixed shower head with single function

Celtic II Fixed shower head with single function
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.WBFA301081CP
  • Ürün ailesiCeltic II
  • Ürün grubuShower
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-08-11
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)227.3
  • Genişlik (mm)227.3
  • Derinlik (mm)55.25
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriMalezya
  • Üretim yeriMalezya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıShowers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
  • OmniClass numarası23-31 17 00
  • OmniClass başlığıShowers
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Okyanusya Asya
Avustralya
Malezya