Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
johnsonsuisse/products/5f9fff54-4012-4bc2-bbbb-9c60deae80ca
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Duşlar
Single lever wall-mounted shower mixer column set with panel
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
JohnsonSuisse
Takip et
Single lever wall-mounted shower mixer column set with panel
Single lever wall-mounted shower mixer column set with panel
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
WBFA301217CP
Ürün ailesi
Shower Column
Ürün grubu
Shower Column
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2020-08-11
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
1152
Genişlik (mm)
229
Derinlik (mm)
561
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/shower-column/single-lever-wall-mounted-shower-mixer-column-set-panel-WBFA301217CP
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Pirinç
Tasarım yeri
Malezya
Üretim yeri
Malezya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Duşlar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
SL_35_80_80
Uniclass 2015 açıklaması
Showers
CSI MasterFormat 2014 kodu
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Residential Showers
OmniClass numarası
23-31 17 00
OmniClass başlığı
Showers
CSI UniFormat II kodu
D2010
CSI UniFormat II başlığı
Plumbing Fixtures
Bölge bulunurluk durumu
Okyanusya
Asya
Avustralya
Malezya
Benzer ürünler
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
İndir
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
İndir
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
İndir
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
İndir
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
İndir
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
İndir