Publiko produktet
Felino Single lever wall-mounted shower mixer without shower kit
JohnsonSuisse
Arşivlendi

Felino Single lever wall-mounted shower mixer without shower kit

Felino Single lever wall-mounted shower mixer without shower kit
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.WBFA301323CP
  • Ürün ailesiFelino
  • Ürün grubuFaucet
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-04-24
  • Baskı numarası1
  • Genişlik (mm)215
  • Derinlik (mm)125
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriMalezya
  • Üretim yeriMalezya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures