Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
johnsonsuisse/products/1bb6b782-5d05-4b6a-ac24-0fc197533f3d
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Tuvalet
Treviso Dual Outlet Back To Wall Wc Set
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
JohnsonSuisse
Takip et
Treviso Dual Outlet Back To Wall Wc Set
Treviso Dual Outlet Back To Wall Wc Set
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
WBSC950161WW
Ürün ailesi
Treviso
Ürün grubu
Water Closet
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2021-12-29
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
395
Genişlik (mm)
370
Derinlik (mm)
540
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/treviso-066-10.0233/treviso-back-wall-wc-WBSC950161WW
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Camsı Porselen
Tasarım yeri
Malezya
Üretim yeri
Malezya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Tuvalet
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
OmniClass numarası
23-31 19 19
OmniClass başlığı
Water Closets
CSI UniFormat II kodu
D2010
CSI UniFormat II başlığı
Plumbing Fixtures
Bölge bulunurluk durumu
Okyanusya
Asya
Avustralya
Malezya
Benzer ürünler
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
İndir
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
İndir
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
İndir
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
İndir
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
İndir
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
İndir