Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
johnsonsuisse/products/213d7f5c-cd98-4d93-8678-4e920ff04616
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Urinals
Santana 320 TI Urinal Cleansing Set
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
JohnsonSuisse
Takip et
Santana 320 TI Urinal Cleansing Set
Santana 320 TI Urinal Cleansing Set
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
WBSIST121WW
Ürün ailesi
Santana
Ürün grubu
Urinals
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2021-12-29
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
580
Genişlik (mm)
320
Derinlik (mm)
320
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/santana-320cleansing-normal/santana-320cleansing-normal-wall-hung-urinal-WBSIST1..WW
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Camsı Porselen
Tasarım yeri
Malezya
Üretim yeri
Malezya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Urinals
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
OmniClass numarası
23-31 21 00
OmniClass başlığı
Urinals
CSI UniFormat II kodu
D2010
CSI UniFormat II başlığı
Plumbing Fixtures
Bölge bulunurluk durumu
Okyanusya
Asya
Avustralya
Malezya
Benzer ürünler
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
İndir
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
İndir
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
İndir
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
İndir
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
İndir
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
İndir