Publiko produktet
Swift Wall Soap Dispenser Glass
JohnsonSuisse

Swift Wall Soap Dispenser Glass

Wall-mounted gel dispenser - Can be installed with screws
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.GDC150105
  • Ürün ailesiSwift
  • Ürün grubuAccessories
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-12-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)156
  • Genişlik (mm)78
  • Derinlik (mm)122
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • İkincil malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriÇin
  • Ağırlık net (Kg)0.54
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıHanging toiletry organizer or shelf
  • UNSPSC kodu52171001
  • Uniclass 2015 koduPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 açıklamasıSoap dispensers
  • OmniClass numarası23-31 25 29 13
  • OmniClass başlığıHand Soap Dispensers
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings

Bölge bulunurluk durumu

Okyanusya Asya