Publiko produktet
Cube Wall Tumbler Holder
JohnsonSuisse

Cube Wall Tumbler Holder

Double Toilet roll holder without cover - Can be installed with screws
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.GDC160152
  • Ürün ailesiCube
  • Ürün grubuAccessories
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-12-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)120
  • Genişlik (mm)75
  • Derinlik (mm)110
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • İkincil malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriÇin
  • Ağırlık net (Kg)0.464
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıHanging toiletry organizer or shelf
  • UNSPSC kodu52171001
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_92
  • Uniclass 2015 açıklamasıTumbler holders
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings

Bölge bulunurluk durumu

Okyanusya Asya