Publiko produktet
Single lever wall-mounted shower mixer column set with panel and button diverter
JohnsonSuisse

Single lever wall-mounted shower mixer column set with panel and button diverter

Single lever wall-mounted shower mixer column set with panel and button diverter
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.WBFA301216CP
  • Ürün ailesiShower Column
  • Ürün grubuShower Column
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-08-11
  • Baskı numarası1
  • Genişlik (mm)349
  • Derinlik (mm)604
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriMalezya
  • Üretim yeriMalezya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıShowers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
  • OmniClass numarası23-31 17 00
  • OmniClass başlığıShowers
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Okyanusya Asya