Publiko produktet
Erika BO 6/3L One Piece WC Set (R-In 250mm) - Rimless
JohnsonSuisse

Erika BO 6/3L One Piece WC Set (R-In 250mm) - Rimless

Erika BO 6/3L One Piece WC Set (R-In 250mm) - Rimless
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.WBSC950158WW
  • Ürün ailesiErika
  • Ürün grubuWater Closet
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-01-08
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)745
  • Genişlik (mm)710
  • Derinlik (mm)370
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriMalezya
  • Üretim yeriMalezya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets