Publiko produktet
Treviso-N BO 4.5/3L Close Coupled WC Set (Rimless) 150-mm S-Trap
JohnsonSuisse

Treviso-N BO 4.5/3L Close Coupled WC Set (Rimless) 150-mm S-Trap

Treviso-N BO 4.5/3L Close Coupled WC Set (Rimless) 150-mm S-Trap
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.WBSETV101WW
  • Ürün ailesiTreviso-N
  • Ürün grubuWater Closet
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-01-08
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)795
  • Genişlik (mm)635
  • Derinlik (mm)380
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriMalezya
  • Üretim yeriMalezya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets

Bölge bulunurluk durumu

Asya Afrika