Publiko produktet
Extension of 10 mm for Easio® and Cleman® pedestals
JOUPLAST

Extension of 10 mm for Easio® and Cleman® pedestals

The 10 mm extension for EASIO® and CLEMAN® pedestals must be placed underneath the pedestals. Up to 4 risers can be stacked to achieve the exact height required.

Özellikler
    • Height extenders can be stacked up to 4 high.
    • Quick and easy to apply.
    • UV and frost resistant.
    • Temperature range of -30°C to +60°C.
    • Compatible with Cleman® riser pedestals
    • Compatible with EASIO® riser pedestals
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.extension-of-10-mm-for-easio-and-cleman-pedestals
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-06-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)10
İlgili
  • Ana malzemePolipropilen
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Döşeme Sistemleri
  • Uniclass 2015 koduSs_30_42_32_30
  • Uniclass 2015 açıklamasıExternal floor tiling systems
  • OmniClass numarası23-15 17 11
  • OmniClass başlığıFlooring Specialties and Accessories

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Almanya
Belçika
Fransa
İngiltere
İspanya
İsviçre