Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
jouplast/products/87441704-a95e-4359-93d4-1bda02ec6031
Ev
Kategoriler
Zemin Kaplama
Döşeme Sistemleri
Extension of 60 mm for Cleman® and Easio® paving riser pedestal
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
JOUPLAST
Takip et
Extension of 60 mm for Cleman® and Easio® paving riser pedestal
This accessory increases CLEMAN® and EASIO® riser pedestal height by 60 mm.
İndir
Özellikler
Özellikler
Height extenders can be stacked up to 4 high.
Optimised stability: the height extender is screwed into place between the flange and the screw adjuster.
Quick and easy to install.
Compatible with Cleman® riser pedestals
Compatible with EASIO® riser pedestals
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
extension-of-60-mm-for-cleman-and-easio-paving-riser-pedestal
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2026-06-26
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
60
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.jouplast.com/en/products/extension-of-60-mm-for-cleman-paving-riser-pedestal/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Polipropilen
Tasarım yeri
Fransa
Üretim yeri
Fransa
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Zemin Kaplama - Döşeme Sistemleri
Uniclass 2015 kodu
Ss_30_42_32_30
Uniclass 2015 açıklaması
External floor tiling systems
OmniClass numarası
23-15 17 11
OmniClass başlığı
Flooring Specialties and Accessories
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Almanya
Belçika
Fransa
İngiltere
İspanya
İsviçre
Benzer ürünler
Buzon
BC-0
İndir
Tile Tech Pavers
Roof and Deck Pedestals 1/2" - 36" Hybrid
3.6
(
8
)
İndir
Edgewood Group
Indoor ST - Flooring
İndir
Tile Tech Pavers
Hybrid Pedestals - Adjustable Pedestal & Coupler
İndir
Italprofili
SPECIAL LIGHT JOIST PAVING SUPPORT - Art. 187.2J from 55 to 95 mm
İndir
Safti First
GPX® FIRE FLOOR SYSTEM
İndir