Publiko produktet
Fixego Cleats
Fixego Cleats
    JOUPLAST

    Fixego Cleats

    Terrace start and end cleats for use with the FIXEGO® secret fixing system.

    Özellikler
      • The same component is used at either end of the joist.
      • Can be used as a 5 mm template for correct positioning.
      • Pull-out resistant.
      • Quick and easy to install.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.fixego-cleats
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-06-26
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePolipropilen
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Döşeme Sistemleri
    • Uniclass 2015 koduSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıExternal floor tiling systems
    • OmniClass numarası23-15 17 11
    • OmniClass başlığıFlooring Specialties and Accessories

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    Belçika
    Fransa
    İngiltere
    İspanya
    İsviçre