Publiko produktet
URBANIT Paving Blocks 3 Tiles
URBANIT Paving Blocks 3 Tiles
URBANIT Paving Blocks 3 Tiles
URBANIT Paving Blocks 3 Tiles
    JOUPLAST

    URBANIT Paving Blocks 3 Tiles

    100% recycled black polyolefin module for use with 15x15x6 cm block pavers. URBANIT® block paving modules are easy to lay and open up the opportunity to create patterns by combining block pavers of different colours. Use this product to mark out distinct areas when creating water-permeable car parks using the URBANIT® range. URBANIT® 3-paver modules can also used to lay a pedestrian path when creating a 100% planted or 100% aggregate-surfaced URBANIT® car park.

    Özellikler
      • Optimal and natural drainage of rainwater.
      • Quick and easy to lay.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.urbanit-paving-blocks-3-tiles
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-06-24
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)476
    • Genişlik (mm)319
    • Derinlik (mm)57
    İlgili
    • Ana malzemeFPO (polyolefin)
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Döşeme Sistemleri
    • Uniclass 2015 koduSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıExternal floor tiling systems
    • OmniClass numarası23-15 17 11
    • OmniClass başlığıFlooring Specialties and Accessories

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    Belçika
    Fransa
    İngiltere
    İspanya
    İsviçre
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText