Publiko produktet
Sockets
Sockets
Sockets
Sockets
Sockets
Sockets
Sockets
Sockets
Sockets
    JUNG

    Sockets

    4.1 / 5 yıldız4.1(42 incelemeler)

    JUNG sockets – functional and versatile

    Our sockets offer numerous benefits. With "Safety Plus", they reduce the risk of electrical accidents. Equipped with extra surge voltage protection, they prevent damage to electric devices. As a socket with integrated USB charger, they can be used in multiple ways at home, in the office and in public buildings. Manufactured in Germany and tested for 100% quality, our sockets always provide the best contacts with safety.

    JUNG ile iletişime geçin

    Özellikler
    • .

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.sockets
    • Ürün ailesiSwitches and Sockets
    • Ürün grubuBuilding Automatisation
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2022-07-19
    • Baskı numarası2
    • Derinlik (mm)11
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • İkincil malzemeMetal
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Çıkışlar ve Soketler
    • IFC sınıflandırmasıElektrikli Eleman
    • ETIM KoduEC000125
    • ETIM AdıSocket outlet
    • UNSPSC adıElectrical terminals
    • UNSPSC kodu39121432
    • Uniclass 2015 koduPr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015 açıklamasıManual control switches
    • CSI MasterFormat 2014 kodu40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSwitches and Push Buttons
    • OmniClass numarası23-35 31 31
    • OmniClass başlığıSwitchgear
    • CSI UniFormat II koduD50
    • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL