Publiko produktet
Switch range AS 500
Switch range AS 500
Switch range AS 500
    JUNG

    Switch range AS 500

    3.8 / 5 yıldız3.8(8 incelemeler)

    The standard when it comes to form and function

    The AS 500 range forms a harmonious unit in terms of form and function. The lines run smoothly and harmoniously, and the angle in the rocker area creates a visual accent. All the frames and covers have uniform styling in the colours ivory and white. The wide variety on this range allows it to be used in demanding electrical installations as well.

    JUNG ile iletişime geçin

    Özellikler
    • Material:

      • Duroplastic / Thermoplastic
      • antibacterial duroplastic

      Colours

      • ivory
      • white

      Selected devices are available in the colours

      • blue (similar RAL 5013)
      • green (similar RAL 6029)
      • orange (similar RAL 2004)
      • red (similar RAL 3003)
      • black (similar RAL 9005)

      Frame dimensions:

      • 1-gang 80.5 mm x 80.5 mm
      • 2-gang 151.5 mm x 80.5 mm
      • 3-gang 222.5 mm x 80.5 mm
      • 4-gang 293.5 mm x 80.5 mm
      • 5-gang 364.5 mm x 80.5 mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.switch-range_as-500
    • Ürün ailesiSwitches and Sockets
    • Ürün grubuBuilding Automatisation
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2017-03-23
    • Baskı numarası3
    • Yükseklik (mm)80
    • Genişlik (mm)80
    • Derinlik (mm)11
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Anahtarlama tesisleri
    • IFC sınıflandırmasıElektrikli Eleman
    • ETIM KoduEC001590
    • ETIM AdıSwitch
    • UNSPSC adıElectrical terminals
    • UNSPSC kodu39121432
    • Uniclass 2015 koduPr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015 açıklamasıManual control switches
    • CSI MasterFormat 2014 kodu40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSwitches and Push Buttons
    • OmniClass numarası23-35 31 31
    • OmniClass başlığıSwitchgear
    • CSI UniFormat II koduD50
    • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL