Publiko produktet
Sliding window 2 rails 2 leaves with transom
Sliding window 2 rails 2 leaves with transom
Sliding window 2 rails 2 leaves with transom
    K.LINE

    Sliding window 2 rails 2 leaves with transom

    4.9 / 5 yıldız4.9(10 incelemeler)
    2-leaf sliding window
    • 2 tracks
    • Leftwards or rightwards opening direction
    • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
    • Clipped window sill after frame mounting
    • Insulated glazing with argon filling
    Özellikler
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      • Glazing thickness of 28 or 32 mm
      • Ventilation grids
      • Outside and inside handles
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.klbc2r-2vt-im
    • Ürün ailesiCoulissants
    • Ürün grubuKL-BC2R
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-06-17
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Açma Sürgüsü
    • IFC sınıflandırmasıPencere
    • UNSPSC adıWindows
    • UNSPSC kodu301716
    • Uniclass 2015 koduEF_25_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıAluminum Windows
    • OmniClass numarası23-17 13 00
    • OmniClass başlığıWindows
    • CSI UniFormat II koduB2020
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Windows

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Fransa
    İspanya
    Portekiz