Publiko produktet
Window opening inside with 2 fixed
Window opening inside with 2 fixed
Window opening inside with 2 fixed
    K.LINE

    Window opening inside with 2 fixed

    5.0 / 5 yıldız5.0(5 incelemeler)
    Window opening inside : Inwards opening 1 or 2 leafs, with or without one tilt&turn leaf and bottom hung opening Complete thermal break (frame, opening and threshold) Clipped window sill after frame mounting Glazing thickness of 24, 30, 42 or 48 mm (double or triple). Insulated glazing with argon filling
    Özellikler
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored. Ventilation grids Brass inside handle Wheelchair accessible
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.klfp-2f
    • Ürün ailesiFrappe
    • Ürün grubuKL-FP
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-05-29
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Single Hung Windows
    • IFC sınıflandırmasıPencere
    • UNSPSC adıWindows
    • UNSPSC kodu301716
    • Uniclass 2015 koduEF_25_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıAluminum Windows
    • OmniClass numarası23-17 13 00
    • OmniClass başlığıWindows
    • CSI UniFormat II koduB2020
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Windows