Publiko produktet
Window opening inside with sublight and transom
K.LINE

Window opening inside with sublight and transom

4.8 / 5 yıldız4.8(5 incelemeler)
Window opening inside : Inwards opening 1 or 2 leafs, with or without one tilt&turn leaf and bottom hung opening Complete thermal break (frame, opening and threshold) Clipped window sill after frame mounting Glazing thickness of 24, 30, 42 or 48 mm (double or triple). Insulated glazing with argon filling
Özellikler
  • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored. Ventilation grids Brass inside handle Wheelchair accessible
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.klfp-al-im
  • Ürün ailesiFrappe
  • Ürün grubuKL-FP
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-05-29
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiPencereler - Single Hung Windows
  • IFC sınıflandırmasıPencere
  • UNSPSC adıWindows
  • UNSPSC kodu301716
  • Uniclass 2015 koduEF_25_30
  • Uniclass 2015 açıklamasıDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıAluminum Windows
  • OmniClass numarası23-17 13 00
  • OmniClass başlığıWindows
  • CSI UniFormat II koduB2020
  • CSI UniFormat II başlığıExterior Windows

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Fransa
İspanya
Portekiz