Publiko produktet
Fixed Window with 2 Vertical zones
Fixed Window with 2 Vertical zones
    K.LINE

    Fixed Window with 2 Vertical zones

    4.6 / 5 yıldız4.6(5 incelemeler)
    Fixed window
    • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
    • Clipped window sill after frame mounting
    • Glazing thickness of 24, 30, 42 or 48 mm (double or triple).
    • Insulated glazing with argon filling
    Özellikler
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      • Ventilation grids
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.klfp-fixe-2zv
    • Ürün ailesiFrappe
    • Ürün grubuKL-FP
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-05-29
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Sabit Çerçeveler
    • IFC sınıflandırmasıPencere
    • UNSPSC adıWindows
    • UNSPSC kodu301716
    • Uniclass 2015 koduEF_25_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıAluminum Windows
    • OmniClass numarası23-17 13 00
    • OmniClass başlığıWindows
    • CSI UniFormat II koduB2020
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Windows

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Fransa
    İspanya
    Portekiz