Publiko produktet
Ash Blizzard
Kährs

Ash Blizzard

The pale, snow white finish found in this 2-strip ash floor from the Lodge Collection creates a refined expression that suits a variety of interiors. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Özellikler
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided 372016AKW1KW 1
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ashblizzard595051
  • Ürün ailesiKährs Linnea
  • Ürün grubuLodge Collection
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-05-02
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)7
  • Genişlik (mm)1225
  • Derinlik (mm)193
İlgili
  • Ana malzemeDışbudak
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Ahşap zemin
  • IFC sınıflandırmasıFloor
  • Uniclass 2015 koduSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 açıklamasıWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlooring
  • OmniClass numarası23-15 17 13 11
  • OmniClass başlığıWood Flooring
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
Benzer ürünler