Publiko produktet
Ash Ceriale
Kährs

Ash Ceriale

The barely-there white stain on this 3-strip ash floor from the Tres Collection allows the golden-brown grain designs to show through, resulting in a timeless and versatile expression that’s suitable for a range of interiors. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Özellikler
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer 133NACAK1VKW 0
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ashceriale586474
  • Ürün ailesiKährs Avanti
  • Ürün grubuTres Collection
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-05-02
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)13
  • Genişlik (mm)2423
  • Derinlik (mm)200
İlgili
  • Ana malzemeDışbudak
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Ahşap zemin
  • IFC sınıflandırmasıFloor
  • Uniclass 2015 koduSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 açıklamasıWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlooring
  • OmniClass numarası23-15 17 13 11
  • OmniClass başlığıWood Flooring