Publiko produktet
Ash Skagen
Kährs

Ash Skagen

The white finish on this 3-strip ash floor from the Sand Collection highlights the natural variations in the grain, resulting in a lively and timeless expression. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Özellikler
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer 153N18AK0VKW 0
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ashskagen584866
  • Ürün ailesiKährs Original
  • Ürün grubuSand Collection
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-05-02
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)15
  • Genişlik (mm)2423
  • Derinlik (mm)200
İlgili
  • Ana malzemeDışbudak
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Ahşap zemin
  • IFC sınıflandırmasıFloor
  • Uniclass 2015 koduSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 açıklamasıWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlooring
  • OmniClass numarası23-15 17 13 11
  • OmniClass başlığıWood Flooring