Publiko produktet
Ash Vaila
Kährs

Ash Vaila

4.2 / 5 yıldız4.2(15 incelemeler)
The naturally occurring colour variations found in this 3-strip ash floor from the Tres Collection range from clotted cream to sandy beach hues. The silk lacquer finish gives the floor a polished appearance and brings out the natural character of the timber. The even finish protects the wood from daily wear, without adding artificial shine.
Özellikler
  • Kährs 13 mm Satin Lacquer 133NACAK50KW 0
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ashvaila586473
  • Ürün ailesiKährs Avanti
  • Ürün grubuTres Collection
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-05-02
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)13
  • Genişlik (mm)2423
  • Derinlik (mm)200
İlgili
  • Ana malzemeDışbudak
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Ahşap zemin
  • IFC sınıflandırmasıFloor
  • Uniclass 2015 koduSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 açıklamasıWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlooring
  • OmniClass numarası23-15 17 13 11
  • OmniClass başlığıWood Flooring