Publiko produktet
Beech Hellerup
Kährs

Beech Hellerup

This reddish-blonde beech floor from the Nordic Naturals Collection is made from specially selected strips for a harmonious expression. The silk lacquer finish gives the 3-strip floor a polished look and enhances the natural character of the wood.
Özellikler
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 153N55BK50KW 0
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.beechhellerup584878
  • Ürün ailesiKährs Original
  • Ürün grubuNordic Naturals Collection
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-05-02
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)15
  • Genişlik (mm)2423
  • Derinlik (mm)200
İlgili
  • Ana malzemeKayın
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Ahşap zemin
  • IFC sınıflandırmasıFloor
  • Uniclass 2015 koduSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 açıklamasıWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlooring
  • OmniClass numarası23-15 17 13 11
  • OmniClass başlığıWood Flooring