Publiko produktet
Hard Maple Cream
Kährs

Hard Maple Cream

The ash blonde hues in this single-strip, hard maple floor from the Living Collection create a clean expression with few knots and little colour variation. The silk lacquer finish gives the floor a polished appearance and brings out the natural character of the wood. The even finish protects the wood from daily wear, without adding artificial shine.
Özellikler
  • Kährs 7 mm Satin Lacquer 371016AP50KW 0
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.hardmaplecream584979
  • Ürün ailesiKährs Linnea
  • Ürün grubuLiving Collection
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-05-02
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)7
  • Genişlik (mm)1225
  • Derinlik (mm)118
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Ahşap zemin
  • IFC sınıflandırmasıFloor
  • Uniclass 2015 koduSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 açıklamasıWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlooring
  • OmniClass numarası23-15 17 13 11
  • OmniClass başlığıWood Flooring
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
Benzer ürünler