Publiko produktet
Jatoba Brasilia FSC
Kährs

Jatoba Brasilia FSC

Jatoba Brasilia is a dark, somewhat reddish floor that is FSC certified.
Özellikler
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 152N54JO50KW 0
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.jatobabrasiliafsc584954
  • Ürün ailesiKährs Original
  • Ürün grubuWorld Collection
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-05-02
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)15
  • Genişlik (mm)2423
  • Derinlik (mm)200
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Ahşap zemin
  • IFC sınıflandırmasıFloor
  • Uniclass 2015 koduSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 açıklamasıWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlooring
  • OmniClass numarası23-15 17 13 11
  • OmniClass başlığıWood Flooring