Publiko produktet
Oak Activity Floor
Kährs

Oak Activity Floor

A light tawny-brown base colour is enriched with intricate mocha-brown graining in this hard-wearing, 3-strip oak floor from the Activity Floor Collection. The silk lacquer finish gives the floor a polished appearance bringing out the natural character of the timber. The even finish protects the wood from daily wear, without adding artificial shine.
Özellikler
  • Kährs 30 mm Satin Lacquer 303N19EK50KW 0
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.oakactivityfloor585022
  • Ürün ailesiKährs Activity Floor
  • Ürün grubuActivity Collection
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-05-02
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)30
  • Genişlik (mm)2423
  • Derinlik (mm)200
İlgili
  • Ana malzemeMeşe
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Ahşap zemin
  • IFC sınıflandırmasıFloor
  • Uniclass 2015 koduSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 açıklamasıWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlooring
  • OmniClass numarası23-15 17 13 11
  • OmniClass başlığıWood Flooring