Publiko produktet
Oak Dew
Kährs

Oak Dew

The white oil patina on this 3-strip oak floor from the Harmony Collection enhances the distinctive texture found in the timber for a fresh, organic look. Each board is carefully brushed to bring out the natural character of the grain.
Özellikler
  • Kährs 15 mm Oil Brushed 153N6EEKFVKW 0
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.oakdew586361
  • Ürün ailesiKährs Original
  • Ürün grubuHarmony Collection
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-05-02
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)15
  • Genişlik (mm)2423
  • Derinlik (mm)200
İlgili
  • Ana malzemeMeşe
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Ahşap zemin
  • IFC sınıflandırmasıFloor
  • Uniclass 2015 koduSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 açıklamasıWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlooring
  • OmniClass numarası23-15 17 13 11
  • OmniClass başlığıWood Flooring