Publiko produktet
Oak Granite
Kährs

Oak Granite

The cement grey stain on this smoked, 2-strip oak floor from the Harmony Collection allows the warmer tones of the wood to seep through, resulting in a beautifully rustic expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the timber. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Özellikler
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Brushed Light Smoked 152N6REKGGKW 0
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.oakgranite586739
  • Ürün ailesiKährs Original
  • Ürün grubuHarmony Collection
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-05-02
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)15
  • Genişlik (mm)2423
  • Derinlik (mm)200
İlgili
  • Ana malzemeMeşe
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Ahşap zemin
  • IFC sınıflandırmasıFloor
  • Uniclass 2015 koduSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 açıklamasıWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlooring
  • OmniClass numarası23-15 17 13 11
  • OmniClass başlığıWood Flooring