Publiko produktet
Oak Mellow
Kährs

Oak Mellow

The pale, sandy-brown hues in this single-strip, oak floor from the Prime Collection balances the subtle colour variation in the timber. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Özellikler
  • Kährs 14 mm Matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 141XACEK1VKW190
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.oakmellow596878
  • Ürün ailesiKährs Original
  • Ürün grubuPrime Collection
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-06-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)14
  • Genişlik (mm)1860
  • Derinlik (mm)189
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Ahşap zemin
  • IFC sınıflandırmasıFloor
  • UNSPSC adıFlooring
  • UNSPSC kodu301617
  • Uniclass 2015 koduSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 açıklamasıWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlooring
  • OmniClass numarası23-15 17 13 11
  • OmniClass başlığıWood Flooring