Publiko produktet
Oak Ombra
Kährs

Oak Ombra

Hints of cinnamon are shot through with a deep-grey grain on this single-strip oak floor from the Boardwalk Collection. Each board has been hand brushed to bring out the grain and enhance the generous scattering of knots. Four-sided beveling creates a classic full plank look.
Özellikler
  • Kährs 15 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Light Smoked 151NDMEK13KW240
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.oakombra597266
  • Ürün ailesiKährs Original
  • Ürün grubuBoardwalk Collection
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-04-02
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)15
  • Genişlik (mm)2420
  • Derinlik (mm)187
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Ahşap zemin
  • IFC sınıflandırmasıFloor
  • UNSPSC adıFlooring
  • UNSPSC kodu301617
  • Uniclass 2015 koduSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 açıklamasıWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlooring
  • OmniClass numarası23-15 17 13 11
  • OmniClass başlığıWood Flooring