Publiko produktet
Oak Palazzo Biondo
Kährs

Oak Palazzo Biondo

This white-stained oak floor from the European Renaissance Collection is laid in a classic and timeless Dutch pattern. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the timber of the wood. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Özellikler
  • Kährs 15 mm Matt lacquer Brushed 15314BEK20KW240
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.oakpalazzobiondo597263
  • Ürün ailesiKährs Original
  • Ürün grubuEuropean Renaissance Collection
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-04-02
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)15
  • Genişlik (mm)2426
  • Derinlik (mm)198.5
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Ahşap zemin
  • IFC sınıflandırmasıFloor
  • UNSPSC adıFlooring
  • UNSPSC kodu301617
  • Uniclass 2015 koduSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 açıklamasıWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlooring
  • OmniClass numarası23-15 17 13 11
  • OmniClass başlığıWood Flooring