Publiko produktet
Oak Palazzo Fumo
Kährs

Oak Palazzo Fumo

This lightly smoked, coffee brown oak floor from the European Renaissance Collection is laid in a classic and timeless Dutch pattern. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Özellikler
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Light Smoked 15313REK15KW 0
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.oakpalazzofumo586457
  • Ürün ailesiKährs Original
  • Ürün grubuEuropean Renaissance Collection
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-05-02
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)15
  • Genişlik (mm)2426
  • Derinlik (mm)198.5
İlgili
  • Ana malzemeMeşe
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Ahşap zemin
  • IFC sınıflandırmasıFloor
  • Uniclass 2015 koduSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 açıklamasıWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlooring
  • OmniClass numarası23-15 17 13 11
  • OmniClass başlığıWood Flooring