Publiko produktet
Oak Soil
Kährs

Oak Soil

The lightly smoked finish on this charcoal brown, 3-strip oak floor from the Harmony Collection enhances the distinctive texture of the wood resulting in an exclusive patina. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural of the wood.
Özellikler
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Light Smoked 153N6EEKFEKW 0
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.oaksoil586362
  • Ürün ailesiKährs Original
  • Ürün grubuHarmony Collection
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-05-02
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)15
  • Genişlik (mm)2423
  • Derinlik (mm)200
İlgili
  • Ana malzemeMeşe
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Ahşap zemin
  • IFC sınıflandırmasıFloor
  • Uniclass 2015 koduSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 açıklamasıWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlooring
  • OmniClass numarası23-15 17 13 11
  • OmniClass başlığıWood Flooring