Publiko produktet
Oak Suede
Kährs

Oak Suede

Selected planks with a similar grain, minimal knots and a consistent golden colour, make up this uniform, single-strip oak floor from the Canvas Collection. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Özellikler
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided 13103AEK15KW180
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.oaksuede595237
  • Ürün ailesiKährs Avanti
  • Ürün grubuCanvas Collection
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-05-02
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)13
  • Genişlik (mm)1860
  • Derinlik (mm)127
İlgili
  • Ana malzemeMeşe
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Ahşap zemin
  • IFC sınıflandırmasıFloor
  • Uniclass 2015 koduSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 açıklamasıWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlooring
  • OmniClass numarası23-15 17 13 11
  • OmniClass başlığıWood Flooring