Publiko produktet
Oak Twilight
Kährs

Oak Twilight

This 3-strip, stained oak floor from the Lumen Collection features warm, earth tones pooled with stone grey hues. Each board is carefully brushed to perfection to enhance the natural character of the grain. The ultra-matt lacquer finish enhances the natural variations in the wood, creating the impression of newly sawn timber. This effectively eliminates glare while protecting the floor from daily wear.
Özellikler
  • Kährs 15 mm Ultra Matt Lacquer Brushed 153N3BEKD4KW240
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.oaktwilight596424
  • Ürün ailesiKährs Original
  • Ürün grubuLumen Collection
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-05-02
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)15
  • Genişlik (mm)2423
  • Derinlik (mm)200
İlgili
  • Ana malzemeMeşe
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Ahşap zemin
  • IFC sınıflandırmasıFloor
  • Uniclass 2015 koduSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 açıklamasıWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlooring
  • OmniClass numarası23-15 17 13 11
  • OmniClass başlığıWood Flooring