Publiko produktet
Oak Vapor
Kährs

Oak Vapor

The semi-transparent white stain on this brushed, 2-strip oak floor from the Lumen Collection balances light and dark contrasts in the wood, allowing the subtle warm oak tones to softly filter through. The ultra-matt lacquer finish enhances the natural variations in the wood, creating the impression of newly sawn timber. This effectively eliminates glare while protecting the floor from daily wear.
Özellikler
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Brushed 152N7BEKB4KW240
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.oakvapor596797
  • Ürün ailesiKährs Original
  • Ürün grubuLumen Collection
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-06-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)15
  • Genişlik (mm)2423
  • Derinlik (mm)200
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Ahşap zemin
  • IFC sınıflandırmasıFloor
  • UNSPSC adıFlooring
  • UNSPSC kodu301617
  • Uniclass 2015 koduSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 açıklamasıWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlooring
  • OmniClass numarası23-15 17 13 11
  • OmniClass başlığıWood Flooring