Publiko produktet
Walnut Bloom
Kährs

Walnut Bloom

The coffee brown hues in this 2-strip walnut floor from the Lodge Collection enhance the subtle blond highlights in the boards. The silk lacquer finish gives the floor a polished appearance bringing out the natural character of the timber. The even finish protects the wood from daily wear, without adding artificial shine.
Özellikler
  • Kährs 7 mm Satin Lacquer 372016VA50KW 0
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.walnutbloom585005
  • Ürün ailesiKährs Linnea
  • Ürün grubuLodge Collection
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-05-02
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)7
  • Genişlik (mm)1225
  • Derinlik (mm)193
İlgili
  • Ana malzemeCeviz
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Ahşap zemin
  • IFC sınıflandırmasıFloor
  • Uniclass 2015 koduSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 açıklamasıWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlooring
  • OmniClass numarası23-15 17 13 11
  • OmniClass başlığıWood Flooring