Publiko produktet
Walnut Georgia
Kährs

Walnut Georgia

The lively appearance of this 2-strip walnut floor from the American Naturals Collection features a colour variation that ranges from vanilla cream to charcoal brown. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood.
Özellikler
  • Kährs 15 mm Oil Brushed 152N8EVAF0KW 0
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.walnutgeorgia586699
  • Ürün ailesiKährs Original
  • Ürün grubuAmerican Naturals Collection
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-05-02
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)15
  • Genişlik (mm)2421
  • Derinlik (mm)200
İlgili
  • Ana malzemeCeviz
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Ahşap zemin
  • IFC sınıflandırmasıFloor
  • Uniclass 2015 koduSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 açıklamasıWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlooring
  • OmniClass numarası23-15 17 13 11
  • OmniClass başlığıWood Flooring