Publiko produktet
CENTRO DUO OVAL 1800x800x485
KALDEWEI

CENTRO DUO OVAL 1800x800x485

Pure and elegant. The basic oval shape, the extra depth of 47 cm as well as identical backrests and centrally placed waste, it’s also the right bath for two to enjoy comfortably. The freestanding panel perfectly matches the model’s design.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.128-7
  • Ürün ailesiCENTRO DUO OVAL
  • Ürün grubuBathtub
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-12-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)800
  • Genişlik (mm)1800
  • Derinlik (mm)485
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeEnamel
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)88
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıBathtubs
  • UNSPSC kodu30181501