Publiko produktet
SILENIO 900x460x14
SILENIO 900x460x14
SILENIO 900x460x14
SILENIO 900x460x14
SILENIO 900x460x14
SILENIO 900x460x14
    KALDEWEI

    SILENIO 900x460x14

    Model No. 3038: The sensuously modern design of the SILENIO line is even more thrilling in the shape of the built-in washbasin. It is a real delight to see the gentle organic interior flowing out into the narrow, precise washbasin rim which is a mere 14 mm high. The fluid, filigree design allows the washbasin to visually merge with the chosen console or piece of furniture. And no matter which size you choose, a SILENIO built-in washbasin offers you lavish space for taps and accessories.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.3038
    • Ürün ailesiWashbasins
    • Ürün grubuWashbasins
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-01-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)14
    • Genişlik (mm)460
    • Derinlik (mm)900
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeEnamel
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)10.8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815