Publiko produktet
SILENIO 600x460x120
SILENIO 600x460x120
    KALDEWEI

    SILENIO 600x460x120

    Model No.3042: - fluid and sensually modern design all at once - optimum comfort through generous dimensioning of the washbasin - soft, organic interior shape - geometry allows fittings with short spout leaving ample space for washing - together with the SILENIO bath and SCONA shower surface, they form a perfect bathroom fitted out entirely with steel enamel - SILENIO washbasins are available now with or without overflow. - All SILENIO washbasins of 120 cm width are available now with 1x1 or 1x3 tap holes. - designed by Anke Salomon
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.3042
    • Ürün ailesiWashbasins
    • Ürün grubuWashbasins
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-01-09
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)460
    • Derinlik (mm)600
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeEnamel
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)12.7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815