Publiko produktet
SILENIO 634x391
SILENIO 634x391
    KALDEWEI

    SILENIO 634x391

    Model No.3047: - fluid and sensually modern design all at once - optimum comfort through generous dimensioning of the washbasin - soft, organic interior shape - geometry allows fittings with short spout leaving ample space for washing together with the SILENIO bath and SCONA shower surface, they form a perfect bathroom fitted out entirely with steel enamel, - SILENIO washbasins are available now with or without overflow. - designed by Anke Salomon
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.3047
    • Ürün ailesiWashbasins
    • Ürün grubuWashbasins
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-01-09
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)391
    • Derinlik (mm)634
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeEnamel
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)7.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText